Publicar produtos
Esybox Pop
Esybox Pop
    Dab Pumps

    Esybox Pop

    Traduzido por Google,

    Este sistema eletrônico de pressurização foi projetado para ambientes residenciais de pequeno porte.

    Possui materiais que absorvem o som e um motor de ímã permanente refrigerado a água, garantindo um funcionamento silencioso, o que o torna particularmente adequado para uso doméstico.

    O desempenho profissional deste dispositivo é garantido por seus componentes avançados, que incluem: um recurso anticiclo, que detecta vazamentos monitorando a frequência de partidas e paradas; um mecanismo de desligamento automático que se ativa em caso de funcionamento a seco; um sistema anticongelante - para evitar a formação de gelo nos componentes hidráulicos, a bomba é ativada quando as temperaturas caem abaixo de 5°C; uma tecnologia de proteção do motor para evitar problemas decorrentes de inatividade prolongada.

    As conexões ajustáveis ​​facilitam uma instalação mais rápida, fácil e flexível.

    A conectividade integrada permite que os usuários configurem as definições através de um smartphone e acessem serviços na nuvem sem a necessidade de acessórios adicionais.

    Além disso, o controle remoto utiliza a tecnologia H2D para visualizar e gerenciar recursos e parâmetros de conforto.

    Especificação
    • Flow rate: up to 3.9 m3/h

      Head: 32 m

      Type of pumped liquid: clean, free of solids and abrasive substances, non-viscous, non-aggressive, non-crystallised, and chemically neutral

      Liquid temperature range: 5 °C to +50 °C

      Maximum ambient temperature: +50°C

      Maximum working pressure: 6 bar / 600 kPa

      Motor protection rating: IPX5

      Motor insulation class: F

      Impeller material: technopolymer

      Single-phase power supply: 230 V 50 Hz

      Power cord length and plug type: 1,5 m

      Installation options: can be installed vertically or wall-mounted using a dedicated accessory

      Certifications: WRAS, ACS, NSF

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaesybox-pop
    • Familia de productoEsybox
    • Grupo de produtosEsybox
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalABS
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Código ETIMEC010737
    • Nome ETIMPressurisation unit
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
    Produtos parecidos

    4.8 de 5 estrelas 4.8 (5)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (6)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (25)
    3.4 de 5 estrelas 3.4 (10)