Publicar produtos
EsyBox Mini 3 GAS 1x220-240 50/60 Schuko DW
Dab Pumps

EsyBox Mini 3 GAS 1x220-240 50/60 Schuko DW

Traduzido por Google,

Este intensificador de pressão Esybox Mini 3 foi projetado especificamente para uso em instalações de água potável, equipado com uma proteção de pré-pressão.

Isso significa que este intensificador de pressão está em conformidade com todas as regulamentações aplicáveis, a saber, NEN 1006, folhas de trabalho de água VEWIN WB4.2 e WB 4.3 e publicações ISSO 55.1 e 55.2.

Todas as bombas Esyline são equipadas com Dconnect integrado para monitoramento on-line e controle remoto pela internet.

Consumo nominal de corrente por bomba 4,8 Amperes.

Capacidade máxima de até 80 l/min

Altura máxima 55 metros
Líquido a ser bombeado: água limpa, isenta de sólidos, não viscosa, não agressiva, não cristalizada e quimicamente neutra
Faixa de temperatura do líquido de 0°C a +40°C
Temperatura ambiente máxima +50°C
Pressão máxima de trabalho 7,5 bar (750 kPa)
Classe de proteção do motor IPX4
Classe de isolamento F
Instalação horizontal ou vertical

Sistema de bomba de conectividade equipado com Dconnect

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaesyboxmini-dw
  • Familia de productoBoosters Drinkwater
  • Grupo de produtosBoosters Drinkwater
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Código ETIMEC010737
  • Nome ETIMPressurisation unit

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands

Produtos parecidos

4.8 de 5 estrelas 4.8 (5)
4.7 de 5 estrelas 4.7 (6)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (25)
3.4 de 5 estrelas 3.4 (10)