Publicar produtos
IKUS-M 3P A/TCA
IKUS-M 3P A/TCA
IKUS-M 3P A/TCA
    Daisalux

    IKUS-M 3P A/TCA

    Traduzido por Google,
    Luminárias de sinalização e evacuação. Composto por perfil de alumínio e placa de sinalização 320x160 mm, composta por duas chapas fabricadas em PETG termomoldado com letreiro impresso digitalmente e filme difusor. O perfil que abriga a bateria e o circuito eletrônico é embutido no teto suspenso e fixado com um sistema de fixação por parafuso. Luminância de 500 cd/m² em contraste branco, com ou sem alimentação. IP65 interno. Fornecem sinalização permanente com tecnologia LED.
    Especificação
    • A:An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains. TCA: It operates like a normal luminaire, which can be turned on or off at will so long as it has a power supply. An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored. Characteristics: Format: Ikus-M Operation: Maintained LED AutoTest / TCA Duration (h): 3 Emergency lamp: ILMLED Protection rating: IP65 IK04 Mains lamp: ILMLED Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: AutoTest / TCA centralised management Remote control connection: Yes Battery type: LiFePO4
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIKUS-M_3P_A_TCA
    • Familia de productoIkus
    • Grupo de produtosSignalling luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)320
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001955
    • Nome ETIMSign luminaire
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_27_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternally illuminated emergency exit signs
    • Código CSI MasterFormat 201410 45 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Photoluminescent Exit Specialties
    • Número OmniClass23-35 47 15
    • Título OmniclassExit Illuminated Signs

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia