Publicar produtos
IZAR 2N30
IZAR 2N30
IZAR 2N30
    Daisalux

    IZAR 2N30

    Traduzido por Google,
    Luminária formada por três módulos independentes: grupo óptico, sistema eletrônico e baterias. Duas opções de lentes: rota de fuga e área aberta. O grupo óptico "rota de fuga" permite uma maior interdistância de colocação em locais como corredores, conseguindo uma iluminação adequada nas vias de evacuação. Adequado para montagem embutida em teto suspenso. Fornece fonte de luz LED que acende em caso de falha de energia.
    Especificação
    • Characteristics: Operation: Non-maintained LED Duration (h): 2 Emergency lamp: MHBLED Protection rating: IP20 IK04 Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiCd LED Colour Tone: Cool white (6000ºK-7000ºK) Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 200
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIZAR_2N30
    • Familia de productoIzar
    • Grupo de produtosEmergency Luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)46
    • Largura (mm)46
    Relacionado
    • Material principalComponentes eletrônicos e óticos
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia