Publicar produtos
IZAR 3P30 A/TCA/DALI
IZAR 3P30 A/TCA/DALI
IZAR 3P30 A/TCA/DALI
    Daisalux

    IZAR 3P30 A/TCA/DALI

    Traduzido por Google,
    Luminária formada por três módulos independentes: grupo óptico, sistema eletrônico e baterias. Duas opções de lentes: rota de fuga e área aberta. O grupo óptico "rota de fuga" permite uma maior interdistância de colocação em locais como corredores, conseguindo uma iluminação adequada nas vias de evacuação. Adequado para montagem embutida em teto suspenso. Fornece fonte de luz LED que ilumina se há ou não fonte de alimentação.
    Especificação
    • A: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains. Has an Eco-permanent function. Equipped with a sensor built into the reflector which enables constant activation-deactivation depending on the level of available light, thus optimising consumption. TCA: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored. Has an Eco-permanent function. Equipped with a sensor built into the reflector which enables constant activation-deactivation depending on the level of available light, thus optimising consumption. This option can be supplemented by a timer managed by the DaisaTest software. Characteristics: Operation: Maintained LED AutoTest, Maintained LED TCA Duration (h): 3 Emergency lamp: MHBLED Protection rating: IP20 IK04 Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: A:AutoTest , TCA centralised management Remote control connection: Yes Battery type: NiMH LED Colour Tone: Cool white (6000ºK-7000ºK), Warm white (2900ºK-3300ºK) Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 170 Luminous flux connected to mains (lm): 120
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIZAR_3P30_A_TCA
    • Familia de productoIzar
    • Grupo de produtosEmergency Luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)46
    • Largura (mm)46
    Relacionado
    • Material principalComponentes eletrônicos e óticos
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia