Publicar produtos
IKUS2211-M A/TCA
IKUS2211-M A/TCA
IKUS2211-M A/TCA
    Daisalux

    IKUS2211-M A/TCA

    3.3 de 5 estrelas3.3(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Luminárias de sinalização e evacuação. Composto por perfil de alumínio e placa de sinalização 220x110 mm, composta por duas chapas fabricadas em PETG termomoldado com letreiro impresso digitalmente e filme difusor. O perfil que abriga a bateria e o circuito eletrônico é embutido no teto suspenso e fixado com um sistema de fixação por parafuso. Luminância de 500 cd/m² em contraste branco, com ou sem alimentação. IP65 interno. Fornecem iluminação permanente ou sinalização com tecnologia LED.

    Especificação
    • A: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains. 

      TCA: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored.

      Characteristics:

      Operation: Maintained, AutoTest, TCA
      Duration: 1, 2, 3
      Emergency lamp: ILMLED
      Charging indicator: LED
      Protection rating: IP65 IK04
      Voltage: 220/230 V 50/60 Hz, 110/127V 50/60 Hz
      Electrical insulation: Type II
      Test device: AutoTest, TCA
      Remote control connection: Yes 
      Battery type: Ni-Mh, LiFePO4

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIKUS2211-M_A_TCA
    • Familia de productoIkus2211
    • Grupo de produtosSignalling luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)220
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança