Publicar produtos
IKUS2222-B L
IKUS2222-B L
IKUS2222-B L
    Daisalux

    IKUS2222-B L

    Traduzido por Google,
    Luminárias de sinalização e evacuação. Galhardete composto por um suporte metálico que fixa o perfil de alumínio e a placa de sinalização 220x220 mm, composto por duas chapas fabricadas em PETG termomoldado com letreiro impresso digitalmente e filme difusor. Luminância de 500 cd/m² em contraste branco, com ou sem alimentação. IP65 interno.
    Especificação
    • Characteristics: Format: Ikus2222-B Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIKUS2222-B_L
    • Familia de productoIkus2222
    • Grupo de produtosLuminaires and specials
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)220
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117