Publicar produtos
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
    Daisalux

    ZINER L + KTS

    Traduzido por Google,

    Luminária de emergência, em unidade quadrada de liga de alumínio com dimensões reduzidas. A estrutura, fabricada em alumínio, além da pia é o suporte para o sistema eletrônico e o grupo óptico. O uso combinado de lentes e refletores específicos garante um ótimo desempenho na iluminação de áreas abertas e rotas de fuga. Adequado para montagem no teto. Inclui peça que permite instalações elétricas de eletrodutos de superfície. Suporta tensão AC e DC. Luminária adequada para sistemas de alimentação AC/DC centralizados.

    Especificação
    • Characteristics: Operation: Luminaire Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: IP43 IK04 / IP54 IK04 Colour: Aluminium, Black, White Includes part that enables surface conduit electrical installations.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZINER_L_KTS
    • Familia de productoZiner
    • Grupo de produtosLuminaires and specials
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117