Publicar produtos
ZINER NF LSC
ZINER NF LSC
ZINER NF LSC
ZINER NF LSC
    Daisalux

    ZINER NF LSC

    Traduzido por Google,

    *Disponível apenas na França*
    Luminária de emergência quadrada com design extraplano. O chassi, feito de alumínio, é o suporte do sistema eletrônico e do conjunto óptico, sendo também o dissipador de calor. O uso combinado de lentes e refletores específicos garante um ótimo desempenho na iluminação antipânico e nas faixas de tráfego. Aceita tensão AC e DC. A luminária é adequada para sistemas de energia DC/AC centralizados. Adequado para montagem em gancho de teto.

    Especificação
    • Caractéristiques: Fonctionnement: Luminaire Tension d'alimentation: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Indice de protection: IP43 IK04 / IP54 IK04 Couleur: Aluminium, Noir, Blanc
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZINER_LF
    • Familia de productoZiner
    • Grupo de produtosLuminaires and specials
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)22
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117