Publicar produtos
ATLANTIS_50x50_HS30-to-300 For standard use

ATLANTIS_50x50_HS30-to-300 For standard use

Traduzido por Google,
O Sistema Atalantis (Sistema Atlantis) é um sistema avançado para a criação de cavidades em geral, cavidades subterrâneas e pisos ventilados em edifícios civis e industriais recém-construídos ou reestruturados, tanques de acumulação, tanques de dispersão, balsas alveolares, câmaras frigoríficas de baixa temperatura. O Sistema Atlantis é utilizado quando a profundidade da cavidade ou cavidade sob o piso é tal que as cofragens clássicas Iglu'® não podem ser utilizadas, com a vantagem de que o diâmetro constante dos tubos do elevador permite minimizar o uso de concreto para o preenchimento. As principais características do sistema são velocidade, simplicidade e desempenho de custo. Além disso, com o Atlantis, obtém-se um espaço sanitário com uma barreira de humidade adequada e, se devidamente ventilado através de tubagens ligadas ao exterior, é uma ferramenta para a eliminação do gás Radão presente no solo.
Especificação
  • Implementation of aventilated under-ground cavity for a total height of  ______ cm with the supply and on-sitepositioning of recycled plastic Atlantis System formworks from the DaliformGroup, consisting of modular formworks positioned dry for the quick dryformation of a self-bearing pedestrian accessible platform above which theC25/30 concrete is cast to fill the formwork up to its crown and an upper slabof ______ cm reinforced with welded mesh Ø ______ cm 20 x 20 cm, levelled andsmoothed with a trowel.

    The Atlantis system shallbe composed of recycled plastic formwork such as Iglù® with convexcover with dimensions 50x50 cm, h 16 cm and sustained by pipes Ø110 mm, di h______ cm, complete with slip on bayonet connection feet, which can be walkedon when dry, guaranteeing a breaking resistance of 150 kg in correspondence ofthe centre of the arch with an 8 x 8 cm clamp.

    Formworks in recycledplastic, such as Iglù®, for the formation of the Atlantis system,must not release polluting substances, have an Environmental CompatibilityCertification and be produced by a Company Certified according to InternationalStandards UNI EN ISO 9001 (Quality), UNI EN ISO 14001 (Environment); BSI OHSAS18001 (Safety) and SA 8000 (Social responsibility).

    The company that suppliesthe formworks such as Iglu’®, for the formation of the Atlantissystem, must also exhibit the product certificate approved by an EOTA (EuropeanOrganisation for Technical Approvals) member agency.

     

    Including accessories,waste, cutting and all other expenses:

    ______  /m2 ______

     

     

     

     

     

     

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaATLANTIS-50x50-HS30-to-300-For-standard-use
  • Familia de productoATLANTIS SYSTEM
  • Grupo de produtosFormwork
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete base and foundation products
  • Número OmniClass23-13 31 17
  • Título OmniclassConcrete Formwork