Publicar produtos
Shower channels CeraFloor Individual 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Individual 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Individual 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Individual 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Individual 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Individual 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Individual 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Individual 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Individual 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Individual 800-1500 mm
    Dallmer

    Shower channels CeraFloor Individual 800-1500 mm

    Traduzido por Google,
    Este objeto BIM para calhas de duche CeraFloor Individual contém as versões aço inoxidável, revestimento PVD em antracite mate, ouro vermelho mate ou latão mate com vários corpos de drenagem e tipos de ligação à escolha. Os canais de chuveiro CeraFloor Individual são embutidos na área do chuveiro e podem ser cortados no comprimento com precisão milimétrica de 800 mm-1500 mm. A vazão é de 0,6-1,0 l/s, dependendo da versão do dreno e do tipo de conexão.

    Entre em contato com a Dallmer

    Especificação
      • for installation with drain bodies CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex vertikal, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical and shower underlays DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan
      • with engineered precision fall
      • flush-installation in the shower area
      • suitable for floor finish of 12 – 38 mm (including adhesive)
      • length can be adjusted by one millimeter 800-1500 mm
      • integrated anchors for extra grip in the screed
      • flexible sealing collar for secure bonding of under-tile waterproofing conforming to DIN 18534
      • accessories for sound insulated installation
      • sound absorbing and height adjustable levelling legs
      • removable trap insert
      • accessories for installation and positioning
      • temporary blanking plate
      • material: shower channel 304 stainless steel, drain body polypropylene
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-channels-cerafloor-individual-537478537744
    • Familia de productoShower channel
    • Grupo de produtosDallFlex
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)14
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures