Publicar produtos
Shower channels CeraFloor Pure 900-1200 mm
Shower channels CeraFloor Pure 900-1200 mm
Shower channels CeraFloor Pure 900-1200 mm
Shower channels CeraFloor Pure 900-1200 mm
Shower channels CeraFloor Pure 900-1200 mm
Shower channels CeraFloor Pure 900-1200 mm
Shower channels CeraFloor Pure 900-1200 mm
Shower channels CeraFloor Pure 900-1200 mm
Shower channels CeraFloor Pure 900-1200 mm
Shower channels CeraFloor Pure 900-1200 mm
    Dallmer

    Shower channels CeraFloor Pure 900-1200 mm

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Este objeto BIM para canais de chuveiro CeraFloor Pure contém três comprimentos diferentes (900, 1000, 1200 mm) em aço inoxidável de 1,5 mm com vários corpos de drenagem e tipos de conexão à escolha. Os canais de chuveiro CeraFloor são embutidos na área do chuveiro, a vazão é de 0,5-1,0 l/s, dependendo da versão do dreno e do tipo de conexão.

    Entre em contato com a Dallmer

    Especificação
      • for installation with drain bodies CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex vertikal, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical and shower underlays DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan
      • with engineered precision fall, flush-mounted in the shower area
      • suitable for floor finish of 10 – 32 mm and wall finish of 12 – 24 mm (including adhesive)
      • length can be adjusted by one millimeter
      • integrated anchors for extra grip in the screed
      • flexible sealing collar for secure bonding of under-tile waterproofing conforming to DIN 18534
      • accessories for sound insulated installation
      • sound absorbing and height adjustable levelling legs
      • removable trap insert
      • accessories for installation and positioning
      • temporary blanking plate
      • material: shower channel 304 stainless steel, 1,5 mm, drain body polypropylene
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-channels-cerafloor-pure-538208538222
    • Familia de productoShower channel
    • Grupo de produtosDallFlex
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)65
    • Profundidade (mm)55
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures