Publicar produtos
Shower channels CeraFloor Select 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Select 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Select 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Select 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Select 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Select 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Select 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Select 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Select 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Select 800-1500 mm
    Dallmer

    Shower channels CeraFloor Select 800-1500 mm

    Traduzido por Google,
    Este objeto BIM para canais de duche CeraFloor Select contém dez comprimentos diferentes (800, 850, 900, 950, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 e 1500 mm) em aço inoxidável maciço de 6 mm com acabamento acetinado ou polido espelhado, sete comprimentos diferentes ( 800, 850, 900, 950, 1000, 1100 e 1200 mm) em aço inoxidável maciço de 6 mm, revestimento PVD em antracite mate, ouro vermelho mate ou latão mate com vários corpos de drenagem e tipos de ligação à escolha. Os canais de chuveiro CeraFloor Select são embutidos na área do chuveiro, a vazão é de 0,5-1,0 l/s, dependendo da versão do dreno e do tipo de conexão.

    Entre em contato com a Dallmer

    Especificação
      • for installation with drain bodies CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex vertikal, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical and shower underlays DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan
      • with engineered precision fall
      • flush-installation in the shower area
      • suitable for floor finish of 10 – 32 mm and wall finish of 12 – 24 mm (including adhesive)
      • length can be adjusted by one millimeter
      • integrated anchors for extra grip in the screed
      • flexible sealing collar for secure bonding of under-tile waterproofing conforming to DIN 18534
      • accessories for sound insulated installation
      • sound absorbing and height adjustable levelling legs
      • removable trap insert
      • accessories for installation and positioning
      • temporary blanking plate
      • material: shower channel 304 stainless steel, 6 mm solid, drain body polypropylene
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-channels-cerafloor-select-538000538437
    • Familia de productoShower channel
    • Grupo de produtosDallFlex
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)65
    • Profundidade (mm)55
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures