Publicar produtos
Shower channels CeraFrame Indvidual, 300 x 50 mm
Shower channels CeraFrame Indvidual, 300 x 50 mm
Shower channels CeraFrame Indvidual, 300 x 50 mm
Shower channels CeraFrame Indvidual, 300 x 50 mm
Shower channels CeraFrame Indvidual, 300 x 50 mm
Shower channels CeraFrame Indvidual, 300 x 50 mm
Shower channels CeraFrame Indvidual, 300 x 50 mm
Shower channels CeraFrame Indvidual, 300 x 50 mm
Shower channels CeraFrame Indvidual, 300 x 50 mm
Shower channels CeraFrame Indvidual, 300 x 50 mm
    Dallmer

    Shower channels CeraFrame Indvidual, 300 x 50 mm

    Traduzido por Google,
    Este objeto BIM para calhas de duche Ceraframe Individual contém as versões aço inoxidável acetinado, aço inoxidável espelhado polido, aço inoxidável com revestimento PVD em antracite mate, ouro vermelho mate ou latão mate com vários corpos de drenagem e tipos de ligação à escolha. As calhas CeraFrame são embutidas na área do chuveiro, a vazão é de 0,5-1,0 l/s, dependendo da versão do dreno e do tipo de conexão.

    Entre em contato com a Dallmer

    Especificação
      • for installation with drain bodies CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex vertikal, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical and shower underlays DallFlex Compact and DallFlex Compact Plan
      • flush-installation in the shower area
      • height adjustable 12 to 38 mm
      • integrated anchors for extra grip in the screed
      • flexible sealing collar for secure bonding of under-tile waterproofing conforming to DIN 18534
      • accessories for sound insulated installation
      • sound absorbing and height adjustable levelling legs
      • removable trap insert
      • accessories for installation and positioning
      • temporary blanking plate
      • material: shower channel 304 stainless steel, drain body polypropylene
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-channels-ceraframe-individual-537331537362
    • Familia de productoShower channel
    • Grupo de produtosDallFlex
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures