Publicar produtos
Shower channels CeraLine  Plan F 500-1200 mm, DN 50
Shower channels CeraLine  Plan F 500-1200 mm, DN 50
Shower channels CeraLine  Plan F 500-1200 mm, DN 50
Shower channels CeraLine  Plan F 500-1200 mm, DN 50
Shower channels CeraLine  Plan F 500-1200 mm, DN 50
    Dallmer

    Shower channels CeraLine Plan F 500-1200 mm, DN 50

    Traduzido por Google,
    Este objeto BIM para canais de chuveiro CeraLine Plan F contém oito comprimentos diferentes (500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 e 1200 mm) e placas de cobertura em diferentes cores e acabamentos de superfície. A calha de duche CeraLine Plan F pode ser instalada em qualquer ponto da superfície do pavimento, com uma capacidade de fluxo de 0,7 l/s. As calhas de duche CeraLine, vencedoras de vários prémios de design, podem ser combinadas com um grande número de placas de cobertura com interessantes acabamentos de superfície e combinações de materiais. Vidro colorido, por exemplo, para satisfazer os gostos mais sofisticados. Ou aço inoxidável polido ou acetinado para os efeitos mais exclusivos. O tipo Individual é preparado para ser revestido com o acabamento individual do piso do cliente. Devido à pequena largura das placas de cobertura, os canais de chuveiro CeraLine estão sempre elegantes e sofisticados.

    Entre em contato com a Dallmer

    Especificação
      • for installation in the floor surface
      • with one drain body, outlet DN 50 horizontal, ball-joint adjustable 0 – 15 degrees
      • sound absorbing height adjustable levelling legs
      • integral sand coated flange for secure bonding of under-tile waterproofing
      • removable trap insert, 30 mm water seal
      • height adjustable screws
      • temporary blanking plate
      • tiling gauges
      • edge trim jigs
      • material: channel 304 stainless steel, trap polypropylene
      • CeraLine 600 mm – 1100 mm can be used with the Poresta® BFR 75 unit!
      • The outlet connector can be supplied in ABS to suit British Standard sizes and PE-HD conforming to DIN EN 1519. Please enquire.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-channels-ceraline-plan-f-523013520517
    • Familia de productoShower channel
    • Grupo de produtosCeraLine
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCAcessórios de fluxo
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719