Publicar produtos
Shower channels CeraWall Individual N 800-1500 mm
Shower channels CeraWall Individual N 800-1500 mm
Shower channels CeraWall Individual N 800-1500 mm
Shower channels CeraWall Individual N 800-1500 mm
Shower channels CeraWall Individual N 800-1500 mm
Shower channels CeraWall Individual N 800-1500 mm
Shower channels CeraWall Individual N 800-1500 mm
Shower channels CeraWall Individual N 800-1500 mm
Shower channels CeraWall Individual N 800-1500 mm
Shower channels CeraWall Individual N 800-1500 mm
    Dallmer

    Shower channels CeraWall Individual N 800-1500 mm

    Traduzido por Google,
    Este objeto BIM para calhas de duche CeraFloor Select N para pavimentos e paredes em pedra natural contém oito comprimentos diferentes (800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 e 1500 mm) em aço inoxidável. As calhas de duche CeraWall Individual são instaladas embutidas na junção de parede e piso, o caudal é de 0,6-1,0 l/s, dependendo da versão do ralo e do tipo de ligação.

    Entre em contato com a Dallmer

    Especificação
      • for installation with drain bodies CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex vertikal, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical and shower underlays DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan
      • with integrated transverse fall
      • installation concealed at the junction of wall and floor
      • suitable for natural stone floor and wall finish 24 – 32 mm (including adhesive)
      • length can be adjusted by one millimeter
      • integrated anchors for extra grip in the screed
      • flexible sealing collar for secure bonding of under-tile waterproofing conforming to DIN 18534
      • accessories for sound insulated installation
      • sound absorbing and height adjustable levelling legs
      • removable trap insert
      • self-adhesive security tape S 3 with cut-resistant stainless steel mesh and sound insulation
      • accessories for installation and positioning
      • temporary blanking plate
      • material: shower channel 304 stainless steel, 6 mm solid, drain body polypropylene
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-channels-cerawall-individual-n-536266536563
    • Familia de productoShower channel
    • Grupo de produtosDallFlex
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)65
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures