Publicar produtos
TPD3 Private use walking inverted roof
Danosa

TPD3 Private use walking inverted roof

Traduzido por Google,
Telhado invertido de uso privativo: - Impermeabilização: Membrana de PVC não aderido - Isolamento térmico: Laje isolante - Acabamento: Laje isolante VANTAGENS: - Impermeabilização resistente à radiação ultravioleta. - As coberturas invertidas melhoram a durabilidade da impermeabilização e evitam a condensação entre as camadas. - Soldado com ar quente. - Impermeabilização não aderente. - Isolamento térmico com alta resistência à compressão e baixa absorção de água. - Acabamento em laje isolante. - Programa Europeu de reciclagem de materiais de PVC ROOFCOLLECT. - Declaração Ambiental do Produto (EPD). APLICAÇÕES: - Edifícios logísticos e industriais. - Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais. - Edifícios residenciais públicos ou privados. - Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches. - Edifícios administrativos e corporativos. - Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos. - Reforma do telhado.
Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    THERMAL INSULATION:

    - Product: DANOPREN TR
    - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption.
    - Property: Thermal conductivity (EN 12667)
    - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK

    SEPARATION:

    - Product: DANOFELT PY 300
    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre.
    - Property: Weight
    - Value: 300 g/m²

    WATERPROOFING:

    - Product: DANOPOL FV 1.2
    - Description: it is a synthetic PVC plasticized membrane, reinforced with Fibre glass mat. Designed for flat roof waterproofing, U.V. resistant.
    - EN 13957: Flexible sheet for waterproofing

    SEPARATION:

    - Product: DANOFELT PY 300
    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre.
    - Property: Weight
    - Value: 300 g/m²

    INSULATING SLAB:

    - Product: DANOLOSA
    - Description: it is an insulating slab consisting of porous concrete, which acts as a mechanical protection over an extruded polystyrene base, resulting in a durable and practical insulated surface. Dimensions: 50x50cm.
    - Property: Thermal conductivity (EN 12667)
    - Value: λ= 0,034 W/mK

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTPD3
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de produtosInverted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 54 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermoplastic Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 11
  • Título OmniclassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING