Publicar produtos
DANOEXIT 900x1200
Danosa

DANOEXIT 900x1200

Traduzido por Google,
Clarabóia de abertura manual praticável em dupla cúpula de metacrilato de 3 mm de espessura, fixada a uma base de poliéster reforçado de 15 cm, destinada à iluminação superior e acesso à cobertura. Dedicado a qualquer telhado em todos os tipos de edifícios. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: As cúpulas Danosa proporcionam uma perfeita difusão e transmissão da luz solar, reduzindo o consumo de energia elétrica e garantindo a impermeabilização total da cobertura sem qualquer condensação.
Especificação
  • MECHANICAL CHARACTERISTICS: DOME: - Weight: 1,18 gr/cm3 (DIN 53479) - Tensile strength: 750 kg/cm2 (DIN 53455) - Compression resistance: 1500 kg/cm2 (DIN 53454) - Bending resistance: 1400 kg/cm2 (DIN 53452) - Impact resistance: 2,3 kg/cm2 (DIN 53453) - Abrasión resistance: 70 mg (UNE 53166-71) - Elasticity module: 30000 kg/cm2 (DIN 53457) - Elongation at break: 4,4 % (DIN 53455) - Water absorption (24h): 0,17 % (DIN 53472) Contraction: 2 % (UNE 53340-77-II) PLINTH BASE: - Weight: 1,5 gr/cm3 (DIN 53479) - Tensile strength: 1000 kg/cm2 (DIN 53455) - Compression resistance: 2000 kg/cm2 (DIN 53454) - Bending resistance: 1600 kg/cm2 (DIN 53452) - Impact resistance: 1000 cm.kg/cm2 (DIN 53453) PRESENTATION: - Ceiling opening HF: 900x1200 mm. - Exterior size ExF: 820x1120 mm. - Light Entry CxD: 690x990 mm. - Dome height Hc: 180 mm. - Eave G: 65 mm. - Product Code: 555105
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadanoexit_900_1200
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosSkylight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1200
  • Largura (mm)900
Relacionado
  • Material principalAcrilato
  • Material secundárioResina de poliéster
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
  • Classificação IFCElemento de abertura
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
  • Código CSI MasterFormat 201408 63 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Domed Metal-Framed Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 00
  • Título OmniclassSkylights
  • Código CSI UniFormat IIB3020
  • Título CSI UniFormat IIRoof Openings