Publicar produtos
DANOLIGHT PLUS 2000x3000
Danosa

DANOLIGHT PLUS 2000x3000

Traduzido por Google,
Clarabóia para iluminação natural suspensa, composta por rodapé em aço galvanizado com 1,5mm de espessura e 300mm de altura com isolamento térmico, e cúpula em policarbonato celular de 10mm de espessura, curvada por perfil de aço. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: As cúpulas Danosa proporcionam uma perfeita difusão e transmissão da luz solar, reduzindo o consumo de energia elétrica e garantindo a impermeabilização total da cobertura sem qualquer condensação.
Especificação
  • MECHANICAL CHARACTERISTICS: DOME: - Weight: 1,2 gr/cm3 (DIN 53479) - Tensile strength: more than 60 MPa (MPa) - Elasticity module: more than 2300 MPa (DIN 53457) - Elongation at break: more than 100% (DIN 53455) - Water absorption (24h): 0,35% (DIN 53495) PLINTH BASE: - Tensile strength: 500 N/mm2 (EN 10346/09) PRESENTATION: - Ceiling opening: 2000x3000 mm - Outside dimension: 2180x3180 mm - Light entry: 2000x3000 mm - Height: 310 mm - Product Code: 554365
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadanolight_plus_2000_3000
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosSkylight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3000
  • Largura (mm)2000
Relacionado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
  • Código CSI MasterFormat 201408 63 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Domed Metal-Framed Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 00
  • Título OmniclassSkylights
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING