Publicar produtos
EXT1 Extensive green roof
Danosa

EXT1 Extensive green roof

Traduzido por Google,
Extensa cobertura verde: - Impermeabilização: Membrana betuminosa de duas camadas aderida (SBS) - Isolamento térmico: Poliestireno extrudado (XPS) - Acabamento: Extensa vegetação VANTAGENS: - Impermeabilização resistente à penetração de raízes. - Impermeabilização com alta elasticidade e grande durabilidade. - Aplicação com maçarico. - Membrana impermeabilizante auto-regenerativa. - Impermeabilização aderida em duas camadas. - Grande capacidade de contornar fissuras. - Membrana impermeabilizante resistente a microorganismos e ferrugem. - Drenagem com grande resistência à compressão. - As coberturas invertidas melhoram a durabilidade da impermeabilização e evitam a condensação entre as camadas. - Isolamento térmico com alta resistência à compressão e baixa absorção de água. - Sistema de telhado verde LEED. - Declaração Ambiental do Produto (EPD). APLICAÇÕES: - Edifícios logísticos e industriais. - Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais. - Edifícios residenciais públicos ou privados. - Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches. - Edifícios administrativos e corporativos. - Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.
Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: PRIMER: - Product: CURIDAN - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs. - Property: adhesion - Value: ≥ 0,3 kg/m2 WATERPROOFING: - Product: GLASDAN 30 P ELAST - Description: it is a waterproofing bituminous sheet composed of a fiberglass reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing WATERPROOFING: - Product: ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST. GREEN GARDEN - Description: it is a waterproofing bituminous sheet with self-protected surface composed of a reinforced polyester felt reinforcement, covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. On the upper side of the sheet, mineral protection in green colour is used as protective material. The anti-adhesive material used on the lower side is polyethylene film. Bitumen is treated with special additives in order to deter root damage. - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - EN 13948: Determination of resistance to root penetration SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 200 g/m² THERMAL INSULATION: - Product: DANOPREN TR - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. - Property: Thermal conductivity (EN 12667) - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 200 g/m² RETENTION AND DRAINAGE: - Product: DANODREN R-20 - Description: it is a nodular layer made of high density polyethylene (HDPE) in green colour, with 20mm height nodules with overflows. - Property: retention and drainage (DIN 53495) - Value: R= 5,71 l/m2 ; D= 2,21 l/m·s FILTRATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 200 g/m²
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEXT1
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de produtosInverted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAsphalt
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoSs_45_40_47_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoExtensive green roof systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 13 52
  • Título CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 11
  • Título OmniclassBituminous Sheet Waterproofing
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING