Publicar produtos
3DLITE Opaque ivory
Danpal

3DLITE Opaque ivory

Traduzido por Google,
Otimizar a luz natural em edifícios é um desafio contínuo. O Danpalon® 3DLITE é um produto avançado e inovador desenvolvido pela Danpal®, permitindo que os arquitetos projetem de forma criativa enquanto contribuem para a economia de energia e aumento da eficiência da iluminação. 3DLITE contém persianas de sombreamento integradas alternadas que controlam seletivamente a luz solar para penetrar uniformemente durante o dia, oferecendo isolamento térmico e uma aparência dinâmica especial.
Especificação
  • Thickness : 22 mm Modules : 600 mm Length : Standard up to 12m maximum
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3DLITE-Opaque-Ivory
  • Familia de productoDanpalon®
  • Grupo de produtos3DLITE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_65
  • Uniclass 2015 DescriçãoPolycarbonate profiled sheets
  • Código CSI MasterFormat 201408 45 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Structured-Polycarbonate-Panel Assemblies
  • Número OmniClass23-13 19 13 11 23
  • Título OmniclassSolid Plastic Sheets