Publicar produtos
Danpalon® Softlite Blue
Danpal

Danpalon® Softlite Blue

Traduzido por Google,
Os painéis de policarbonato Danpalon® Microcell são fabricados com tecnologia de extrusão inovadora, fornecendo dez vezes mais células do que a maioria dos outros painéis de policarbonato do mercado – oferecendo aos clientes a melhor combinação de translucidez e resistência. O espaçamento apertado entre as nervuras produz uma qualidade de luz superior. Os painéis de policarbonato Danpalon® Microcell estão disponíveis em uma variedade de espessuras e larguras. Devido à estanqueidade entre os suportes verticais, os painéis de policarbonato Danpalon® Microcell oferecem a mais alta resistência a impactos e danos de granizo e a alta concentração de células proporciona propriedades mecânicas e rigidez aprimoradas. Disponível em opaco, transparente e bicolor para efeito especial. Caracterizado por um aspecto mate, o "Softlite", é aplicado por coextrusão em painéis Danpalon ® de qualquer espessura e cor. Validado por um estudo realizado pelo CSTB, o acabamento Softlite elimina o brilho e proporciona o máximo conforto independentemente da exposição visual e do tipo de construção.
Especificação
  • Thicknesses : 8, 10, 12, 16, 22, 35, 50 mm Modules : 600, 900, 1040 mm Length : Standard up to 12m maximum Please contact us in order to know the relation between thicknesses and modules
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBlue-Softlite
  • Familia de productoDanpalon®
  • Grupo de produtosSoftlite®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_65
  • Uniclass 2015 DescriçãoPolycarbonate profiled sheets
  • Código CSI MasterFormat 201408 45 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Structured-Polycarbonate-Panel Assemblies
  • Número OmniClass23-13 19 13 11 23
  • Título OmniclassSolid Plastic Sheets