Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

MIDO PYYKKIKAAPPI 172,8X35X60 CM MOCCA/MATTAVALKOINEN1 OVI

Ref. Exclusiva: KDP02221F
Marca: Dansani-FI
Familia do produto: Bathroom furnishing
Grupo do produto: MIDO
Largura (mm): 350
Altura (mm): 1728
Profundidade (mm): 600
Data de publicação: 2014-02-11
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (3)
Designia ja huolellista viimeistelyä kylpyhuonekalusteissa. Tanskalainen Dansani on yksi Euroopan johtavista kylpyhuonekalusteiden valmistajista.


Material principal: MDF board
Material secundario: Melamine
Projetado em: Denmark
Fabricado em: Denmark

Categoria BIMobject: Sanitários - Armazenamento
Classificação IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8241
Uniclass 1.4 Descrição: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Descrição: Bathroom Cabinets
NBS Reference Código: 35-75-08
NBS Reference Descrição: Bathroom Cabinets

BIMobject®