Publicar produtos
dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1 - Starter & End Plank)
dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1 - Starter & End Plank)
dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1 - Starter & End Plank)
dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1 - Starter & End Plank)

    dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1 - Starter & End Plank)

    Traduzido por Google,
    O deck de bambu fundido dassoXTR é a escolha superior para aplicações de deck de bambu e tem sido usado em todo o mundo em muitos projetos comerciais e residenciais. Nossos decks de bambu incorporam o processo de fusão patenteado da dasso e são classificados como Classe A, compatíveis com WUI, dimensionalmente estáveis, não deformam ou empenam, zero VOC, sem lixiviação e instalam 30% mais rápido. Todas as nossas pranchas de deck de bambu são combinadas com precisão para prender as pranchas perfeitamente juntas. As pranchas de deck vêm em 2 perfis diferentes chamados G2 Deck Plank (XTR-DK20-G2-PP e EPC-DK20-G2-PP) e G1 Starter/End Plank (XTR-DK20-G1-PP e EPC-DK20-G1- PP). Eles também estão disponíveis em duas cores. A prancha G2 Deck tem 2 ranhuras, uma em cada lado longo da prancha destinada a prender o fixador. As folgas entre as linhas diferem com base no fixador. A maioria dos fixadores instalados de cima para baixo deixarão uma folga de 7/32”, isso porque o espaço é necessário para permitir que o driver alcance a cabeça do parafuso. A prancha G1 destina-se a pranchas iniciais e finais. Tem um sulco de um lado e nivelado do outro lado comprido. A prancha G1 também é para uso no degrau da escada. Duas pranchas geralmente formam um degrau e 2 pranchas também formam um elevador. O deck de bambu fundido dassoXTR é um sistema de design modular para instalar perfeitamente em conjunto.
    Especificação
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Espresso
      Size: 3/4+" X 5-3/8" X 6'
      Construction: Strand
      Joinery: End matched, one side length grooved
      Face/bottom milling: One side reeded face, 3mm ridges
      Lin. ft. Per Bundle: 18.00
      Lin. ft. Per Pallet: 1152.00
      Sq.ft. per Bundle: 8.10
      Sq.ft. Coverage/Bdl: 8.327
      Pre-primed : Yes - WOCA oil
      Type(s) of installation: Hidden clips and Face Screw (Countersink plugs available)
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaXTR-DK20-G1-PP-Bamboo-Deck-Composite
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupo de produtosdassoXTR Fused Bamboo Decking
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)0.79
    • Largura (polegadas)5.39
    • Profundidade (polegadas)72
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)13.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCWood flooring
    • Código UNSPSC30161702
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlooring and decking systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 62 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bamboo Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniclassWood Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes