Publicar produtos
dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 178mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 178mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 178mm

    dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 178mm

    Traduzido por Google,

    dassoXTR Epic Cognac é uma placa de deck sólida e de alta densidade, feita de fibras de bambu comprimidas com um processo de tratamento CeramiX especial e patenteado, tornando-a um dos materiais mais fortes, duros e duráveis ​​do mercado para criar o espaço perfeito para entretenimento ao ar livre e relaxamento. Uma característica única do dassoCTECH é o cabeçote macho e fêmea: isso só pode ser feito com materiais muito estáveis ​​e permite a conexão de um número ilimitado de placas em comprimento. A forma simétrica especial das laterais oferece a possibilidade de escolher entre a superfície ranhurada ou plana e permite uma instalação rápida com fixadores. Apenas dois perfis de deck são necessários para a aplicação de deck exterior. Uma prancha com ranhura única (G1) é usada como prancha inicial e final e a G2 para o próprio deck. Todas as nossas pranchas de deck também incluem nosso sistema exclusivo de combinação de extremidades macho e fêmea para unir as pranchas perfeitamente. Como qualquer espécie de madeira tropical não tratada, quando exposta a condições externas, dassoCTECH ficará clara com o tempo, criando uma aparência muito natural.

    Especificação
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1850mm*178mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Reeded faces Sq.m. Per Bundle:47.42 Sq.m.Per Pallet: 853.55 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaED20-WG2-5TG-PSR-Bamboo-Decking
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Grupo de produtosdassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Decking
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-08-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)20
    • Largura (mm)178
    • Profundidade (mm)1850
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)7.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201406 73 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Decking

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia