Publicar produtos
dassoXTR Epic Cognac Porch 1x4 Porch Flooring T&G Fused Bamboo (also for Interior Floors)
dassoXTR Epic Cognac Porch 1x4 Porch Flooring T&G Fused Bamboo (also for Interior Floors)
dassoXTR Epic Cognac Porch 1x4 Porch Flooring T&G Fused Bamboo (also for Interior Floors)
dassoXTR Epic Cognac Porch 1x4 Porch Flooring T&G Fused Bamboo (also for Interior Floors)

    dassoXTR Epic Cognac Porch 1x4 Porch Flooring T&G Fused Bamboo (also for Interior Floors)

    Traduzido por Google,
    O Piso de Varanda de Bambu Fundido dassoXTR é projetado especificamente para pisos internos e varandas externas e supera o piso de varanda comum em estética e durabilidade. O piso de varanda de bambu fundido dassoXTR é único em sua própria classe. Ele é projetado para que você possa estender seu espaço interior para o exterior de uma casa. Chame de varanda, varanda, varanda ou até mesmo piso de bambu fundido sólido. Este perfil é adequado tanto para espaços exteriores como interiores, desde que haja um telhado por cima do espaço. O piso da varanda difere das tábuas do deck porque é instalado sem folgas entre cada tábua. Cada tábua unida à outra com lingueta e ranhura em todos os lados, como um piso de carvalho vermelho padrão. O bambu fundido é extremamente estável em termos de dimensão, não deforma ou deforma, zero VOC e sem lixiviação. É impermeável e resistente ao fogo. Os materiais passaram tanto na Classificação de Incêndio Classe A quanto em conformidade com a WUI. Este perfil é projetado para ser instalado como as tábuas de piso de madeira maciça vermelha padrão com um pregador de piso usando grampos de calibre 18 de 1-3/4”; ou por colagem com revestimentos de poliuretano. O piso de bambu fundido para varanda vem em 2 cores e, como sempre, a cor mais clara Epic Cognac pode ser manchada ou pintada em poliuretano semitransparente ou poliuretano de cor sólida. As cores do produto de bambu fundido estão em toda a espessura e não são profundas. Você pode lixar o piso de 3 a 4 vezes, assim como o piso de madeira maciça. Lembre-se sempre de seguir o manual de aplicação do fabricante dos revestimentos para obter o melhor efeito dos acabamentos. O piso da varanda funcionará com qualquer uma das 5 peças de acabamento comumente usadas na instalação do piso sólido, ou seja, rosca da escada, redutor, limiar variável, moldagem em T e quarto redondo. Oferecemos cada uma das peças de acabamento como pedido especial personalizado.
    Especificação
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Cognac
      Thickness (fraction): 3/4"
      Width (fraction): 3-3/4"
      Length/Length Range: 6'
      Lineal Feet Per Bundle: 36
      SF Per Bundle: 11.35
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEPC-POR18-96-PP-Bamboo-Porch-Composite
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupo de produtosdassoXTR Fused Bamboo Porch Flooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)0.71
    • Largura (polegadas)3.78
    • Profundidade (polegadas)72
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)8.08
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCWood flooring
    • Código UNSPSC30161702
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlooring and decking systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 62 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bamboo Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniclassWood Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes