Publicar produtos
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm

    DassoXTR Finished Ceilings 100mm

    Traduzido por Google,
    dassoXTR Soffit, Deck Skirting e Wainscoting são pré-preparados e projetados especificamente para uso interno e externo sem lixiviação e zero VOC. Todos os bambus fundidos são classificados como fogo de classe A. O intradorso de bambu fundido dassoXTR, rodapés e lambris são ideais para criar um ambiente de elegância e beleza duradoura.
    Especificação
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.4 Sq.m.Per Pallet: 1465.2 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaXSO12-100-5TG-PSS-Bamboo-Soffit
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupo de produtosdassoXTR Fused Bamboo Ceiling
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-08-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)12
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)1850
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)2.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia