Publicar produtos
Architectural, Decorative and Cast-In-Place Concrete

Architectural, Decorative and Cast-In-Place Concrete

Traduzido por Google,
As cores Davis são feitas com pigmentos concentrados puros especialmente processados para mistura em concreto de cimento portland. Eles são resistentes à luz, resistentes a álcalis, resistentes às intempéries e formulados para dar um apelo duradouro ao concreto. As cores Davis dão ao concreto a dimensão de design adicional da cor.

Uso básico: Use as cores Davis para embelezar edifícios, estruturas e pavimentos de concreto moldado no local. O Davis Colors também pode ser usado em concreto pré-moldado e inclinado, unidades de alvenaria de concreto e unidades de pavimentação, argamassa de alvenaria, concreto projetado, gesso e outros produtos de concreto.

Composição: Davis Colors são misturas de cores feitas de óxidos de metal ou minerais reciclados de ferro ou refinados da terra. A maioria das cores Davis são feitas de óxido de ferro, um material inerte e ambientalmente seguro. (Davis Colors 807 e 8084 são negros de fumo concentrados, tratados em um processo patenteado para maior resistência à tonalidade e capacidade de dispersão. São alternativas econômicas onde o concreto não é arrastado pelo ar e é vedado contra danos causados pela água.)

As cores Davis são fabricadas de acordo com os padrões de controle de qualidade exatos para manter a uniformidade da cor de saco para saco e de ano para ano. Eles são moídos mecanicamente até o tamanho de partícula microscópica para obter alta força de tingimento.

Limitações: Não use com aditivos contendo cloreto de cálcio. As cores Davis são apenas para uso misto; não polvilhe ou espalhe sobre superfícies de concreto.

Padrões aplicáveis: Davis Colors atende ou excede os seguintes critérios para resistência a álcalis, estabilidade e resistência à luz de pigmentos e para sua compatibilidade com concreto:

* ASTM C 979-82 Pigmentos para concreto totalmente colorido.
* BS 1014 Pigmentos para Cimento Portland e Produtos de Cimento Portland.
* DIN 53 237 Pigmentos para Coloração de Produtos de Cimento e Cal.

Cores: As cores Davis estão disponíveis em um amplo espectro de cores. Existem cores premium que são ousadas e intensas, tons padrão que adicionam menos de um dólar por metro quadrado e tons sutis para qualquer orçamento. Além disso, as cores podem ser misturadas de forma personalizada para atender a requisitos especiais de design.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanst10699
  • Familia de productoBuilding Materials
  • Grupo de produtosColoring Agents
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-10-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão