Publicar produtos
Silia, Hook single
Silia, Hook single
    Deante

    Silia, Hook single

    Traduzido por Google,
    O gancho de banheiro minimalista foi projetado para combinar um design interessante e alta funcionalidade. Adapta-se a todos os salões de banho contemporâneos ou tradicionais. Tem elementos vidrados claros e escuros, madeira, metal e pedra. É muito conveniente de usar, você pode pendurar toalhas e roupas sem problemas. O elemento tem uma alça.
    Especificação
    • Finish:  chrome
      Surface type:  shine
      Material:  brass
      Height [mm]:  89
      Width [mm]:  16
      Depth [mm]:  47
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaADI_0111
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

    Disponibilidade da região

    Europa