Publicar produtos
Silia, Towel hanger double
Deante

Silia, Towel hanger double

Traduzido por Google,
Um prático toalheiro é um elemento importante de qualquer casa de banho. O seu design minimalista e cromado faz com que se encaixe facilmente na decoração de toda a divisão, independentemente de estar disposta num estilo moderno ou mais tradicional. Sua principal vantagem é a capacidade de mudar de posição e altura de forma rápida e fácil. Graças a isso, até os membros mais jovens da família poderão usá-lo de maneira confortável. O elemento tem duas alças. O produto foi projetado para montagem na parede.
Especificação
  • Finish:  titanium
    Surface type:  brushed
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  616
    Depth [mm]:  150
    Mounting kit included:  Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaADI_D631
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

Disponibilidade da região

Europa