Publicar produtos
Silia, Toilet paper holder  - wall-mounted
Deante

Silia, Toilet paper holder - wall-mounted

Traduzido por Google,
O porta papel higiênico combina funcionalidade com aparência estética. Este é um elemento discreto do equipamento de WC, sem o qual não podemos imaginar o uso confortável desta sala. Caracteriza-se por uma construção sólida de metal de alta qualidade e um acabamento elegante. O design minimalista é consistente com o restante da coleção Deante. Adapta-se perfeitamente aos interiores modernos, onde significa melhor.
Especificação
  • Finish:  brushed steel
    Surface type:  shine
    Material:  brass
    Height [mm]:  160
    Width [mm]:  167
    Depth [mm]:  85
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaADI_F211
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

Disponibilidade da região

Europa