Publicar produtos
Silia, Shelf ribbed
Deante

Silia, Shelf ribbed

Traduzido por Google,
Em cada banheiro, no chuveiro, perto da banheira ou nos lavatórios, a prateleira para cosméticos é muito útil. A estante Deante é muito prática. Graças à construção a céu aberto, a água é descarregada com eficiência, e a limpeza é limitada a esfregar um pano ou enxaguar com água corrente. Usado para a produção do material é rígido e confiável, e seu acabamento se harmoniza perfeitamente com outros elementos da decoração do banheiro. Este é um modelo de costelas.
Especificação
  • Finish:  brushed steel
    Surface type:  matte
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  616
    Depth [mm]:  246
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaADI_F531
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

Disponibilidade da região

Europa