Publicar produtos
Silia, Hook single
Deante

Silia, Hook single

Traduzido por Google,
O gancho de banheiro minimalista foi projetado para combinar um design interessante e alta funcionalidade. Adapta-se a todos os salões de banho contemporâneos ou tradicionais. Tem elementos vidrados claros e escuros, madeira, metal e pedra. É muito conveniente de usar, você pode pendurar toalhas e roupas sem problemas. O elemento tem uma alça.
Especificação
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  16
    Depth [mm]:  47
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaADI_R111
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

Disponibilidade da região

Europa