Publicar produtos
Silia, Toilet brush wall-mounted
Deante

Silia, Toilet brush wall-mounted

Traduzido por Google,
A escova de vaso sanitário com um recipiente de Dealant prova que um visual bonito pode ser conectado com sucesso a altos valores práticos. Solidamente feito de materiais de boa qualidade será usado por muitos anos. Um design clássico e um acabamento cuidadoso tornam-no muito bom em interiores modernos. A montagem na parede facilita a limpeza, basta limpar o chão para que o ambiente fique impecável.
Especificação
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass, glass, stainless steel
    Height [mm]:  354
    Width [mm]:  116
    Depth [mm]:  142
    Mounting kit included:  Yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaADI_R711
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

Disponibilidade da região

Europa