Publicar produtos
Silia, Towel hanger wall-mounted
Silia, Towel hanger wall-mounted
    Deante

    Silia, Towel hanger wall-mounted

    Traduzido por Google,
    Um prático cabide de toalhas é um elemento importante de cada banheiro. O seu design universal cromado faz com que se encaixe facilmente na decoração de toda a divisão, independentemente de estar disposta num estilo moderno ou mais tradicional. Sua principal vantagem é a capacidade de alterar rápida e facilmente a posição e a altura. Graças a isso, até os membros mais jovens da família poderão usá-lo de maneira confortável. Montagem em parede.
    Especificação
    • Finish:  gold
      Surface type:  shine
      Material:  brass
      Height [mm]:  113
      Width [mm]:  616
      Depth [mm]:  60
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaADI_Z621
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

    Disponibilidade da região

    Europa