Publicar produtos
Silia, Cosmetic mirror standing - LED light
Silia, Cosmetic mirror standing - LED light
Silia, Cosmetic mirror standing - LED light
Silia, Cosmetic mirror standing - LED light
Silia, Cosmetic mirror standing - LED light
    Deante

    Silia, Cosmetic mirror standing - LED light

    Traduzido por Google,
    O espelho cosmético deve estar em todos os banheiros. Serve não apenas para maquiagem ou barbear. Pode ampliar o espaço opticamente pequeno e também dar o interior do personagem. O acabamento universal o torna ótimo para compor com elementos de madeira, pedra ou metal. Este é um modelo em pé. O produto possui retroiluminação LED.
    Especificação
    • Finish:  gold
      Surface type:  shine
      Material:  ABS, glass, brass
      Height [mm]:  392
      Width [mm]:  220
      Depth [mm]:  140
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaADI_Z812
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

    Disponibilidade da região

    Europa