Publicar produtos
Silia, Tumbler wall-mounted
Silia, Tumbler wall-mounted
    Deante

    Silia, Tumbler wall-mounted

    Traduzido por Google,
    O prático copo ajudará a cuidar da estética e da ordem no banheiro. Normalmente, o mais problemático é o local para guardar escovas e cremes dentais. Após o uso, eles ficam molhados, então todos os espaços fechados não são a melhor ideia. Por outro lado, a localização de sua frouxidão na prateleira ou na pia parece não esteticamente. Caneca de banheiro resolve todos esses dilemas. Universal, com design clássico, se adapta a cada estilo. Para uma escova de dentes e pasta de dentes, mas também para outras bugigangas. Montagem em parede.
    Especificação
    • Finish:  gold
      Surface type:  shine
      Material:  brass, glass
      Height [mm]:  162
      Width [mm]:  68
      Depth [mm]:  103
      capacity [l]:  0.2
      Mounting kit included:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaADI_Z911
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

    Disponibilidade da região

    Europa