Publicar produtos
Mokko, Hook, single
Mokko, Hook, single
Mokko, Hook, single
    Deante

    Mokko, Hook, single

    Traduzido por Google,
    O gancho de banheiro minimalista foi projetado para combinar um design interessante e alta funcionalidade. Adapta-se a todos os salões de banho contemporâneos ou tradicionais. Tem elementos vidrados claros e escuros, madeira, metal e pedra. É muito conveniente de usar, você pode pendurar toalhas e roupas sem problemas. O elemento tem uma alça.
    Especificação
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  56
      Width [mm]:  20
      Depth [mm]:  30
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaADM_N111
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)56
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário

    Disponibilidade da região

    Europa