Publicar produtos
Round, Toilet paper holder - with shelf
Round, Toilet paper holder - with shelf
    Deante

    Round, Toilet paper holder - with shelf

    Traduzido por Google,
    O suporte de papel higiênico é um elemento indispensável de cada vaso sanitário ou um banheiro maior. Foi feito de metal grosso de alta qualidade, o que garante confiabilidade e um longo período de uso. O conjunto é coroado com acabamento estético em cores compatíveis com o restante da coleção. Um final prático neutraliza o deslizamento do rolo. Além disso, possui uma prateleira conveniente, onde você pode adiar os itens necessários.
    Especificação
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  brass, stainless steel
      Height [mm]:  105
      Width [mm]:  133
      Depth [mm]:  100
      Mounting kit included:  Yes
      Multifunctional product:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaADR_N221
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

    Disponibilidade da região

    Europa