Publicar produtos
Round, Soap dispenser - wall-mounted
Round, Soap dispenser - wall-mounted
    Deante

    Round, Soap dispenser - wall-mounted

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabão feito de vidro fosco e latão de alta qualidade muito apresentado em salões de banho tradicionais e modernos. Graças à escolha certa de complementos desta série, seu banheiro se tornará uma verdadeira zona de relaxamento. O dispensador de sabão também é funcional. Paredes semitransparentes mostram regularmente a quantidade de gel restante na embalagem. Você sempre vai compensar antes que acabe. O produto foi projetado para montagem na parede.
    Especificação
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  brass, glass, ABS, stainless steel
      Height [mm]:  159
      Width [mm]:  66
      Depth [mm]:  115
      capacity [l]:  0.2
      Mounting kit included:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaADR_N421
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

    Disponibilidade da região

    Europa