Publicar produtos
not applicable, Shower mixer thermostatic
Deante

not applicable, Shower mixer thermostatic

Especificação
  • Finish:  steel
    Mixer type:  two-handle, thermostatic
    Installation method:  wall-mounted
    Flow class [l/min]:  S - 15.1-19.8 l/min
    Acoustic group [dB]:  II (20 < x ≤ 30)
    Check valves:  Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBCH_F4BT
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosFausets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

Europa