Publicar produtos
not applicable, Bath mixer thermostatic
not applicable, Bath mixer thermostatic
    Deante

    not applicable, Bath mixer thermostatic

    Especificação
    • AERATORS
       Aerator type:  laminar, swivel
       Aerator size:  M24
       Thread type:  external
       MIXER
       Finish:  brushed gold
       Mixer type:  two-handle, thermostatic
       Installation method:  wall-mounted
       Flow class [l/min]:  A ≤ 15 (9.1 - 15)
       Acoustic group [dB]:  II (20 < x ≤ 30)
       Check valves:  Yes
       MIXER CARTRIDGE
       Temperature lock:  Yes
       FUNCTION SWITCH
       Switch type:  spout integrated
       SPOUTS
       Spout type:  bathtub
       Spout type:  foldable
       Mixer spout range [mm]:  153
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBCH_R1BT
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFausets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

    Disponibilidade da região

    Europa