Publicar produtos
Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout
Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout
Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout
Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout
Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout
    Deante

    Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout

    Traduzido por Google,
    A torneira de cozinha funcional foi projetada para alta usabilidade e aparência estética. O design elegante faz com que seja moderno, mas também escandinavo ou mais tradicional. A bateria da pia possui um arejador que reduz a vida útil da água, o que é muito importante quando a louça é deficiente. Além disso, o fluxo aerado é mais suave. Além disso, o aparelho pode ser puxado por um cabo longo e flexível, o que facilita a lavagem de elementos grandes e não diferenciados, por exemplo, chapas metálicas de um forno ou prateleiras de geladeira.
    Especificação
    • MIXER
      Finish: chrome
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Total mixer height [mm]: 477
      Flow class [l/min]: Z ≤ 9 (4 - 9)
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 25 mm
      SPOUTS
      Spout type: swivel, elastic
      Mixer spout range [mm]: 212
      Material: stainless steel, ZnAl
      AERATORS
      Aerator type: honeycomb
      Aerator size: M18
      CONNECTING HOSES
      Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M8
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBGB_072M
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de produtosFausets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores

    Disponibilidade da região

    Europa