Publicar produtos
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
    Deante

    Arnika, Washbasin tap

    Traduzido por Google,
    Torneira para lavatório Deante é uma combinação de excelente design e soluções ecológicas práticas. O corpo foi feito de latão de alta qualidade, o que garante um uso sem problemas por muitos anos. As linhas clássicas tornam-no muito composto por outros elementos de decoração em casas de banho tradicionais e mais modernistas.
    Especificação
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 171 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 118 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBQA_020M
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)171
    • Profundidade (mm)118
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário

    Disponibilidade da região

    Europa