Publicar produtos
Agawa, Bidet tap
Deante

Agawa, Bidet tap

Traduzido por Google,
Uma bateria de bidé conveniente facilita a manutenção da higiene diária. Esta é uma proposta de bom gosto que combina design moderno, materiais da mais alta qualidade e uma abordagem ecológica. Proporciona uma temperatura de água perfeitamente selecionada, sem salpicos. Uma forma elegante fará com que um banheiro doméstico ou um banheiro se torne um quarto não apenas funcional, mas também agradável para os olhos, seu oásis privado de paz.
Especificação
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 163 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
    • Spout range: 115 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBQG_030M
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)163
  • Profundidade (mm)115
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário

Disponibilidade da região

Europa