Publicar produtos
Hiacynt, Bath mixer
Deante

Hiacynt, Bath mixer

Traduzido por Google,
A torneira para banheira combina aparência estética e funcionalidade. As formas clássicas são muito compostas tanto em banheiros pequenos quanto em grandes salões de banho. Um corpo sólido foi feito de latão da mais alta qualidade e com acabamento elegante. É fácil de limpar e evita a deposição excessiva de pedras. A torneira da banheira também está equipada com arejador. O dispositivo quebra as gotas e a aeração de um riacho. Graças a isso, a água fica mais macia.
Especificação
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
    • Spout range: 172 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBQH_A10M
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosFausets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-14
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)172
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário

Disponibilidade da região

Europa