Publicar produtos
Silia, Bidet tap
Deante

Silia, Bidet tap

Traduzido por Google,
Torneira para lavatório Deante é uma combinação de excelente design e soluções ecológicas práticas. O corpo foi feito de latão de alta qualidade, o que garante um uso sem problemas por muitos anos. As linhas clássicas tornam-no muito composto por outros elementos de decoração em casas de banho tradicionais e mais modernistas. Este é um modelo alto.
Especificação
  • MIXER
     Finish: nero
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: standing
    Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
     MIXER CARTRIDGE
     Ceramic cartridge size: 25 mm
     SPOUTS
     Spout type: still
    Mixer spout range [mm]: 120
    Material: brass
     AERATORS
     CONNECTING HOSES
     Length [mm]: 450
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M10
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBQS_N30M
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosFausets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

Europa