Publicar produtos
Silia, Washbasin tap
Silia, Washbasin tap
    Deante

    Silia, Washbasin tap

    Traduzido por Google,
    Torneira para lavatório Deante é uma combinação de excelente design e soluções ecológicas práticas. O corpo foi feito de latão de alta qualidade, o que garante um uso sem problemas por muitos anos. As linhas clássicas tornam-no muito composto por outros elementos de decoração em casas de banho tradicionais e mais modernistas. Este é um modelo alto.
    Especificação
    • MIXER
       Finish: brushed gold
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
       MIXER CARTRIDGE
       Ceramic cartridge size: 25 mm
       SPOUTS
       Spout type: still
      Mixer spout range [mm]: 110
      Material: brass
       AERATORS
       Aerator type: swivel, flat
      Aerator size: M18
       CONNECTING HOSES
       Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M10
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBQS_R20M
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFausets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

    Disponibilidade da região

    Europa