Publicar produtos
Tubo, Washbasin tap - with swivel spout
Deante

Tubo, Washbasin tap - with swivel spout

Traduzido por Google,
Torneira para lavatório Deante é uma combinação de excelente design e soluções ecológicas práticas. O corpo foi feito de latão de alta qualidade, o que garante um uso sem problemas por muitos anos. As linhas clássicas tornam-no muito composto por outros elementos de decoração em casas de banho tradicionais e mais modernistas. Este é um modelo alto.
Especificação
  • MIXER
    Finish: chrome
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: standing
    Total mixer height [mm]: 100
    Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
     
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 35 mm
     
    SPOUTS
    Spout type: swivel
    Mixer spout range [mm]: 152
    Material: stainless steel
     
    AERATORS
    Aerator type: honeycomb
    Aerator size: M24

    CONNECTING HOSES

    Length [mm]: 450
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M10

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBUT_026M
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

Europa