Publicar produtos
Concealed shower set with mixer BOX
Deante

Concealed shower set with mixer BOX

Traduzido por Google,
O conjunto de duche oculto tem todas as peças necessárias para equipamento de duche. A alta qualidade dos materiais usados testados repetidamente em condições de laboratório garante a ausência de problemas. O design moderno e o acabamento elegante chamam a atenção, e o conjunto oculto amplia opticamente o espaço. A solução minimalista faz com que você ganhe um lugar, por exemplo, em uma prateleira adicional para cosméticos ou cabide. Como resultado, você tornará uma sala inteira mais fácil e rápida.
Especificação
  • MIXER
    Mixer type: Concealed BOX, mixer
    Installation method: concealed
    Flow class [l/min]: B ≤ 25.2 (19.9 - 25.2)
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
    SPOUT
    Spout type: still
    Range of shower/ bath spout [mm]: 400
    SHOWER OVERHEAD
    Shape: round
    Material: brass
    Diameter [mm]: 250
    Anti-calc: yes
    Number of functions: 1
    HAND SHOWER
    Number of functions: 3
    Anti-calc: yes
    Stream type: rain, mixed, hydromassage
    HOSE
    Length [mm]: 1500
    Braid type: not applicable
    Braid material: PVC
    Anti-twist: 1
    ANGLED HOSE CONNECTOR
    Finish: chrome
    Connection type: for the hose with hand shower holder
    Shape: round
    Material: brass
    Connection thread: yes
    Concealed mounting: yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBXYZ0QAM
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

Disponibilidade da região

Europa